Pokrivni čep za procesne spojeve
E30064
M0 SEALING PLUG V4A
Pokrivni čep za procesne spojeve
E30064
M0 SEALING PLUG V4A
- Pouzdano prekrivanje neupotrijebljenih procesnih spojeva
- Učinkovita zaštita od iskrivljenja ili oštećenja navoja tijekom zavarivanja
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 100 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 167,2 |
---|---|
Materijali | Plemeniti čelik |
Procesni priključak | spoj navojem vanjski navoj Aseptoflex |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|