Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30060
WELDING ADAPT G1 ST52-3
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30060
WELDING ADAPT G1 ST52-3
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 50 | |
---|---|---|
Napomena o snazi tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 295,5 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | čelik (1,0570 / S355J2) površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4 |
Spajanje senzora | G 1 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 50 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|