- Proizvodi
- E30052
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30052
WELDING ADAPT IFM O-RG
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30052
WELDING ADAPT IFM O-RG
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 50 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 221 |
---|---|
Materijali | Plemeniti čelik; O-prsten: FPM U suglasnosti sa FDA |
Spajanje senzora | Aseptoflex |
Procesni priključak | Zavareni adapter |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Upute | Otkazani artikal |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |