fiting s pomičnim prstenom
E30047
PROGRESSIVE RG FITTING D6/G1/2
fiting s pomičnim prstenom
E30047
PROGRESSIVE RG FITTING D6/G1/2
- Brzo i jednostavno postavljanje senzora temperature
- Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Montaža | fiting s pomičnim prstenom |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 94,2 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | Ø 6 mm |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|