Stezni priključak za procesne senzore
E30025
CLAMP FITTING 1/2NPT
Stezni priključak za procesne senzore
E30025
CLAMP FITTING 1/2NPT
- Za postavljanje senzora temperature u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Stabilno pričvršćivanje pomoću vijaka
- Uporaba u tekućinama i plinovima
- Jednostavna prilagodba dubine uranjanja senzora
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Montaža | Zavrtanje stezaljkom |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 1 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 98,4 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); FKM |
Spajanje senzora | Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm |
Procesni priključak | spoj navojem 1/2" NPT |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|