Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30010
ADAPT PX G1/4A-M20X1,5A
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30010
ADAPT PX G1/4A-M20X1,5A
- Za postavljanje tlačnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Uporaba u industrijskoj i mobilnoj hidraulici
- Otpornost na visoki tlak
- Stabilno pričvršćivanje pomoću vijaka
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 200 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 78,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M20 |
Oznaka navoja | M20 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); FKM |
Spajanje senzora | G 1/4 |
Procesni priključak | spoj navojem M20 x 1,5 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|