- Proizvodi
- E30009
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30009
WELDING ADAPT G3/4
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30009
WELDING ADAPT G3/4
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E30130 + PM17xx ili PI17xx Usporedba proizvoda: E30009 / E30130 / PI17xx Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 25 | |
---|---|---|
Napomena o snazi tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 290,5 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4 |
Spajanje senzora | spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 50 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|