- Proizvodi
- E30007
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30007
PA Adapt PX G1/4A-G1/4A
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30007
PA Adapt PX G1/4A-G1/4A
- Za postavljanje tlačnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Uporaba u industrijskoj i mobilnoj hidraulici
- Otpornost na visoki tlak
- Stabilno pričvršćivanje pomoću vijaka
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E30143 Usporedba proizvoda: E30007 / E30143 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 45,2 |
---|---|
Materijali | Adapter: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Brtva: FKM |
Spajanje senzora | G 1/4 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|