Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30002
ADAPT G1/4A-G1/2A V4A
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30002
ADAPT G1/4A-G1/2A V4A
- Za postavljanje tlačnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Uporaba u industrijskoj i mobilnoj hidraulici
- Otpornost na visoki tlak
- Stabilno pričvršćivanje pomoću vijaka
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 800 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 91,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM |
Spajanje senzora | G 1/4 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|