- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E2D116
Ugradbeni komplet za rasvjetnu jedinicu
E2D116
MOUNTING SET FOR 4 BAR LIGHTS 10x75
Ugradbeni komplet za rasvjetnu jedinicu
E2D116
MOUNTING SET FOR 4 BAR LIGHTS 10x75
- Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za postavljanje na ugradbenu šipku
- Moguć svaki položaj rasvjetne jedinice zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra, za rasvjetne jedinice od 4 bara od 10 x 75 mm |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 538,2 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 175 x 175 x 99 |
Materijali | Montažni nosač: Plemeniti čelik; Stezaljka: Plemeniti čelik |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|