Reflektor za retroreflektivne senzore
E21299
REFLECTOR TS-48X48
Reflektor za retroreflektivne senzore
E21299
REFLECTOR TS-48X48
- Za pouzdan rad retro-reflektirajućih senzora
- Jednostavno postavljanje pomoću samo dva vijka
- Prikladno za crveno svjetlo i infracrveno svjetlo
Primjena
Dizajn | uglato, za crvena svjetla i infracrvena svjetla retro-refleksivnih senzora |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 17,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Površina reflektora [mm] | 48 x 48 |
Materijali | prednja ploča: PMMA; postolje: ABS |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|