- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E21282
Maska utora
E21282
SLIT DIAPHRAGM O6 2 X 8 MM
Maska utora
E21282
SLIT DIAPHRAGM O6 2 X 8 MM
Primjena
Dizajn | za tipove O6E / O6S Kunststoff |
---|---|
Primjena [m] | 3 |
Domet nadzora
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm] | 1 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 33,5 x 12,5 x 2,8 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4310 / 301) |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |