- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E21277
Maska mikrokanala
E21277
PINHOLE O6 0,5 MM
Maska mikrokanala
E21277
PINHOLE O6 0,5 MM
- Za otkrivanje malih objekata
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za tipove O6E / O6S Kunststoff |
---|---|
Primjena [m] | 0,08 |
Domet nadzora
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm] | 0,2 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 4,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 33,5 x 12,5 x 2,8 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4310 / 301) |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |