Reflektor za retroreflektivne senzore
E21269
REFLECTOR TS-48X48 SC
Reflektor za retroreflektivne senzore
E21269
REFLECTOR TS-48X48 SC
- Za pouzdan rad retro-reflektirajućih senzora
- Jednostavno postavljanje pomoću samo dva vijka
- Prikladno za crveno svjetlo i infracrveno svjetlo
- Za primjene u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Za uporabu pri visokim temperaturama
Primjena
Dizajn | Za higijenske i mokre dijelove u prehrambenoj industriji, uglato, za crvena svjetla i infracrvena svjetla retro-refleksivnih senzora |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...140 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 17,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Površina reflektora [mm] | 48 x 48 |
Materijali | Solidchem |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|