Reflektor za retroreflektivne senzore
E21267
REFLECTOR TS-18X18 SC
Reflektor za retroreflektivne senzore
E21267
REFLECTOR TS-18X18 SC
- Za pouzdan rad retro-reflektirajućih senzora
- Jednostavno postavljanje pomoću samo dva vijka
- Prikladno za crveno svjetlo i infracrveno svjetlo
- Za primjene u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Za uporabu pri visokim temperaturama
Primjena
Dizajn | Za higijenske i mokre dijelove u prehrambenoj industriji, uglato, za crvena svjetla i infracrvena svjetla retro-refleksivnih senzora |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...140 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 3,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 20 x 32 x 3,5 |
Površina reflektora [mm] | 18 x 18 |
Materijali | Solidchem |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|