- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E21241
Ugradbeni komplet za reflektore
E21241
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
Ugradbeni komplet za reflektore
E21241
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
- Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za postavljanje na ugradbenu šipku
- Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra, za reflektor, 72,5 x 19 mm |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 121,5 |
---|---|
Vrsta montaže | okrugli profil; (Ø 18 mm) |
Materijali | instalacija: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Stezaljka: Tlačno lijevani cink |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|