- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E21237
Ugradbeni komplet za senzore položaja
E21237
CLAMP AND BRACKET
Ugradbeni komplet za senzore položaja
E21237
CLAMP AND BRACKET
- Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za postavljanje na ugradbenu šipku
- Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 47 |
---|---|
Vrsta montaže | okrugli profil; (Ø 10 mm) |
Dimenzije [mm] | 27,3 x 20 x 44,3 |
Materijali | instalacija: Plemeniti čelik; Stezaljka: Plemeniti čelik; vijak: Plemeniti čelik; Matica: Plemeniti čelik |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|