- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E21226
Instalacija za ugradnju i preciznu prilagodbu laserskih senzora
E21226
SYSTEM COMPONENT OJ LASER
Instalacija za ugradnju i preciznu prilagodbu laserskih senzora
E21226
SYSTEM COMPONENT OJ LASER
- Korisnički prilagođeno poravnanje laserske zrake s laserskim prijamnikom ili prizmatskim reflektorom
- Visoka otpornost na vibraciju
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za samostojeće postavljanje
Primjena
Dizajn | za bočnu optiku |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 62,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 57,5 x 36,4 x 19 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Raspon poravnavanja | precizna prilagodba u 2 osovine ± 2° |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|