- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E21220
Instalacija za ugradnju i preciznu prilagodbu laserskih senzora
E21220
M18 FINE ADJUSTMENT 500
Instalacija za ugradnju i preciznu prilagodbu laserskih senzora
E21220
M18 FINE ADJUSTMENT 500
- Korisnički prilagođeno poravnanje laserske zrake s laserskim prijamnikom ili prizmatskim reflektorom
- Visoka otpornost na vibraciju
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za postavljanje na ugradbenu šipku
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 177 |
---|---|
Vrsta montaže | okrugli profil; (Ø 12 mm) |
Dimenzije [mm] | Ø 18,5 |
Materijali | instalacija: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Stezaljka: Plemeniti čelik |
Raspon poravnavanja | precizna prilagodba u 2 osovine ± 2° |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|