Reflektor za retroreflektivne senzore
E21159
Retro-Reflector 226 x 262 mm
Reflektor za retroreflektivne senzore
E21159
Retro-Reflector 226 x 262 mm
- Za pouzdan rad senzora udaljenosti u načinu difuzne refleksije
- Jednostavno postavljanje pomoću vijaka
- Prikladno za lasersko svjetlo
Primjena
Dizajn | uglato |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 380,4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 262 x 226 x 9 |
Površina reflektora [mm] | 226 x 234 |
Materijali | plastika |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|