Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E21151
FT-00-M-W-M6/0,6M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E21151
FT-00-M-W-M6/0,6M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Veliki raspon
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 35 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...150 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 58 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M6 |
Duljina glave senzora [mm] | 35 |
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 45 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 1,6 |
Promjer vlakna [mm] | 0,05 |
Vanjski promjer [mm] | 5,4 |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Materijal omota vlakna | metalsilikon |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|