Svjetlovodni senzor blokade
E21132
FE-50-V-V-X/2,5M
Svjetlovodni senzor blokade
E21132
FE-50-V-V-X/2,5M
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Ovojnica od nehrđajućeg čelika za uporabu do 315 °C
- Rad u vidu fotoelektričnog viličastog senzora
- Pouzdano otkrivanje veoma malih objekata
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|---|
Primjena | Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OBF; OMF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 93 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 93 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -58...315 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1161,5 |
---|---|
Visina osjetilne glave [mm] | 12 |
Širina osjetilne glave [mm] | 143 |
Duljina glave senzora [mm] | 85 |
Dimenzije sonde [mm] | 12 x 143 x 85 |
Ukupna duljina [mm] | 2500 |
Min. radijus savijanja [mm] | 19 |
Materijali | instalacija: nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|