Reflektor za retroreflektivne senzore
E21115
REFLECTOR TS-18X40
Reflektor za retroreflektivne senzore
E21115
REFLECTOR TS-18X40
- Za pouzdan rad retro-reflektirajućih senzora
- Jednostavno postavljanje pomoću lijepljenja
- Prikladno za crveno svjetlo i infracrveno svjetlo
Primjena
Dizajn | uglato, za crvena svjetla i infracrvena svjetla retro-refleksivnih senzora |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 18 x 40 x 7 |
Površina reflektora [mm] | 38 x 16 |
Materijali | plastika |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|