Svjetlovodni senzor blokade
E21102
FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M
Svjetlovodni senzor blokade
E21102
FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla
- Veliki raspon
- Za rezanje po mjeri
- Visoko savitljiva verzija za iznimno male radijuse savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|---|
Primjena | Mali radijusi savijanja |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 250 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 350 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 2730 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 750 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 47,5 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M4 |
Duljina glave senzora [mm] | 15 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 3 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 1,2 |
Promjer vlakna [mm] | 613 x 0,06 |
Vanjski promjer [mm] | 2,2 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|