- Proizvodi
- E21043
Svjetlovodni senzor blokade
E21043
FE-11-M-V-R3/3M
Svjetlovodni senzor blokade
E21043
FE-11-M-V-R3/3M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OBF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 70 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...150 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | kutno |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 3000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | metalsilikon |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|