- Proizvodi
- E21039
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E21039
FT-11-M-V-M6/3M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E21039
FT-11-M-V-M6/3M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB5030 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 26 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...150 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Navoj osjetilne glave | M6 |
Duljina glave senzora [mm] | 45 |
Ukupna duljina [mm] | 3000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | metalsilikon |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|