Reflektor za retroreflektivne laserske senzore
E20992
REFLECTOR LASER TS-15
Reflektor za retroreflektivne laserske senzore
E20992
REFLECTOR LASER TS-15
- Za pouzdan rad laserskih retro-reflektirajućih senzora
- Jednostavno postavljanje sa samo jednim vijkom
- Prikladno za crveno svjetlo i infracrveno svjetlo
Primjena
Dizajn | okruglo, za retro-refleksivne laserske senzore, M3 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 2,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 15 / L = 6 |
Površina reflektora [mm] | Ø 13 |
Materijali | vijak: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); podloška: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); Matica: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); prednja ploča: PMMA; postolje: ABS |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|