Reflektor za retroreflektivne senzore
E20988
REFLECTOR TS-50X10
Reflektor za retroreflektivne senzore
E20988
REFLECTOR TS-50X10
- Za pouzdan rad laserskih retro-reflektirajućih senzora
- Jednostavno postavljanje pomoću samo dva vijka
- Prikladno za crveno svjetlo i infracrveno svjetlo
Primjena
Dizajn | uglato, za retro-refleksivne laserske senzore |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 3,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 10 x 62 x 3,5 |
Površina reflektora [mm] | 45 x 8 |
Materijali | prednja ploča: PMMA; postolje: ABS |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|