- Proizvodi
- E20980
Svjetlovodni senzor blokade
E20980
FE-50-V-V-E2,3
Svjetlovodni senzor blokade
E20980
FE-50-V-V-E2,3
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OBF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 110 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -58...315 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 8 |
Ukupna duljina [mm] | 900 |
Min. radijus savijanja [mm] | 19 |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|