- Proizvodi
- E20977
Svjetlovodni senzor blokade
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Svjetlovodni senzor blokade
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | ODF; OMF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 4 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 1000 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -58...315 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 19 |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|