- Proizvodi
- E20947
Stezaljka
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Stezaljka
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Mehanički podaci
Vrsta montaže | okrugli profil; (Ø 12 mm) |
---|---|
Dimenzije [mm] | 27 x 27 x 37 |
Oznaka navoja | M10 |
Materijali | Stezaljka: nehrđajući čelik (1,4408) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|