- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E20931
Ugradbeni komplet za reflektore
E20931
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
Ugradbeni komplet za reflektore
E20931
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
- Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za samostojeće postavljanje
- Moguć svaki položaj reflektora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra, za reflektor, 126 x 55 mm |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 439,5 |
---|---|
Vrsta montaže | površina; (M12) |
Materijali | instalacija: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Stezaljka: nehrđajući čelik (1,4408) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|