- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E20923
Ugradbeni komplet za reflektore
E20923
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
Ugradbeni komplet za reflektore
E20923
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
- Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za samostojeće postavljanje
- Moguć svaki položaj reflektora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra, za reflektor, 66 x 31 mm / 57,6 x 32,5 mm |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 223,5 |
---|---|
Vrsta montaže | površina; (M10) |
Materijali | instalacija: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Stezaljka: nehrđajući čelik (1,4408) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|