- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E20902
Ugradbeni komplet za reflektore
E20902
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
Ugradbeni komplet za reflektore
E20902
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
- Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za samostojeće postavljanje
- Moguć svaki položaj reflektora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra, za reflektor, Ø 25 mm |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 89,5 |
---|---|
Vrsta montaže | površina; (M8) |
Materijali | instalacija: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Stezaljka: Tlačno lijevani cink |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|