- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E20871
Ugradbeni komplet za senzore položaja
E20871
SYSTEM COMPONENT M18 ROD
Ugradbeni komplet za senzore položaja
E20871
SYSTEM COMPONENT M18 ROD
- Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za postavljanje na ugradbenu šipku
- Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 117 |
---|---|
Vrsta montaže | okrugli profil; (Ø 12 mm) |
Dimenzije [mm] | Ø 18,5 |
Materijali | instalacija: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Stezaljka: nehrđajući čelik (1,4408) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|