Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20841
FT-50-V-V-E4,7
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20841
FT-50-V-V-E4,7
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Ovojnica od nehrđajućeg čelika za uporabu do 315 °C
- Postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Veliki raspon
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OBF; ODF; OMF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 150 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 1 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 175 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -58...315 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 112,5 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 4,7 |
Ukupna duljina [mm] | 900 |
Raspored vlakana | |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|