- Proizvodi
- E20810
Svjetlovodni senzor blokade
E20810
FE-00-M-V-R3/5M
Svjetlovodni senzor blokade
E20810
FE-00-M-V-R3/5M
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Metalna silikonska ovojnica za uporabu do 150 °C
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Kutni oblik za skučene prostore
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 50 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,001 |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 5000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Raspored vlakana | |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | metalsilikon |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|