- Proizvodi
- E20779
Svjetlovodni senzor blokade
E20779
FE-11-EPA-E4/F1X1/2M
Svjetlovodni senzor blokade
E20779
FE-11-EPA-E4/F1X1/2M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OBF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 200 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|