- Proizvodi
- E20766
Osjetilna glava za svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Osjetilna glava za svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20765 Usporedba proizvoda: E20766 / E20765 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 15 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 25 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 45 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,007 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M5 |
Ukupna duljina [mm] | promjenjivo |
Raspored vlakana | |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|