Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Pouzdano suzbijanje pozadine
- Iznimno mali radijus savijanja
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Primjena | Mali radijusi savijanja |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Raspon vlaknene optike [mm] | 6 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 10 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 20 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 54 |
---|---|
Visina osjetilne glave [mm] | 5 |
Širina osjetilne glave [mm] | 35 |
Duljina glave senzora [mm] | 23 |
Dimenzije sonde [mm] | 5 x 35 x 23 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 10 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 2 x 1 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|