Svjetlovodni senzor blokade
E20753
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
Svjetlovodni senzor blokade
E20753
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla
- Iznimno veliko područje
- Za rezanje po mjeri
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|---|
Primjena | Za uporabu u industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 400 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 900 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 4000 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 1600 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 47,5 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M4 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 1 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|