Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Sa savitljivom osjetilnom glavom za skučene prostore
- Za rezanje po mjeri
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Za uporabu u industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 70 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 100 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 560 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 300 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 49,5 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | savitljivo |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 27 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 2 x 1 |
Materijali | Navlaka s navojima: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|