- Proizvodi
- E20726
Svjetlovodni senzor blokade
E20726
FE-00-M-V-M4/0,3M
Svjetlovodni senzor blokade
E20726
FE-00-M-V-M4/0,3M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20505 Usporedba proizvoda: E20726 / E20505 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...150 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Navoj osjetilne glave | M4 |
Duljina glave senzora [mm] | 15 |
Ukupna duljina [mm] | 300 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | metalsilikon |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|