Reflektor za retroreflektivne laserske senzore
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
Reflektor za retroreflektivne laserske senzore
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
- Za pouzdan rad laserskih retro-reflektirajućih senzora
- Jednostavno postavljanje pomoću samo dva vijka
- Prikladno za crveno svjetlo i infracrveno svjetlo
- Za pouzdano otkrivanje stakla, folije, boca PET i providne ambalaže
Primjena
Dizajn | uglato, za retro-reflektivne laserske senzore i staklo i otkrivanje tanke prevlake |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 13,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 61 x 51 x 7 |
Površina reflektora [mm] | 47 x 47 |
Materijali | plastika |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|