Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- S otklonom zrake svjetlosti od 90° za skučene prostore
- Za rezanje po mjeri
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Za uporabu u industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 60 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 420 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 150 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 52 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | kutno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 6 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 25 |
Raspored vlakana | |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|