Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20711
FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20711
FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Za rezanje po mjeri
- Iznimno mali radijus savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Mali radijusi savijanja |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 20 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 25 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 170 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 60 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 39,5 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 3 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 10 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 2 x 0,5 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|