- Proizvodi
- E20701
Svjetlovodni senzor blokade
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Svjetlovodni senzor blokade
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OBF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Navoj osjetilne glave | M4 |
Duljina glave senzora [mm] | 15 |
Ukupna duljina [mm] | 1000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Materijal vlakna | akril |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PE |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|