Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20692
FT-00-MPV-M6/3M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20692
FT-00-MPV-M6/3M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OCF; OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 250 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 13 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 13 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 158 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M6 |
Ukupna duljina [mm] | 3000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Raspored vlakana | |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | metalsilikon |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|