- Proizvodi
- E20687
Spojni kabel s utičnicom
E20687
ADOAH043MSS0010A04
Spojni kabel s utičnicom
E20687
ADOAH043MSS0010A04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materijali | TPU prozirno |
Materijal ulivenog tijela | TPU, prozirno |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|