- Proizvodi
- E20685
Utikač adaptera
E20685
ADAPTER PLUG US-100
Utikač adaptera
E20685
ADAPTER PLUG US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,013 |
---|---|
Navoj za postavljanje | M16 |
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano |
---|